??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1308230000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1308230000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS 4AIO DP SD Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen.
GTIN
4050118110470
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Zugfederanschluss
AAT080
Polzahl
15
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
72 mm
BAF016
Breite
75 mm
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0.161 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation