??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1306110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 165609 EX
DESCSHORT
Description short
Ex plastový kryt, Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) 560 x 160 x 90 mm, Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, černá
DESCLONG
Description long
Skříň z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny nabízí vysoce kvalitní řešení pro ochranu elektrických komponentů. Skříň je ideální, když je vyžadována odolnost proti korozi a otřesům a vysoký stupeň krytí. Přímá montáž do skříně pomocí vnitřní montážní desky. Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce.
GTIN
GTIN-Code
4050118108286
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.320 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
560 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation