??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1306100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 163609 EX
DESCSHORT
Description short
Custodia in plastica Ex, Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) 360 x 160 x 90 mm, poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
DESCLONG
Description long
La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
GTIN
GTIN-Code
4050118108262
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
2.291 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
360 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation