??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1306100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1306100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON POK 163609 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 360 x 160 x 90 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.
GTIN
4050118108262
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester, glasfaserverstärkt
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
2.291 kg
BAB577
Tiefe
91 mm
BAA020
Höhe
160 mm
BAF016
Breite
360 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation