??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1306050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 121209 EX
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный пластиковый корпус, Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой) 122 x 120 x 90 mm, Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
DESCLONG
Description long
Корпус из полиэстера с армированием стекловолокном представляет собой высококачественное решение для защиты электрических компонентов. Этот корпус идеально подходит там, где требуются коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты. Установка непосредственно в корпусе или с использованием внутренней монтажной пластины. Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор.
GTIN
GTIN-Code
4050118108378
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.769 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
122 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation