??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1306050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 121209 EX
DESCSHORT
Description short
Boîtier en plastique Ex, Klippon POK (boîtier vide en polyester) 122 x 120 x 90 mm, Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
DESCLONG
Description long
Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires. Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne. Montage directement sur le mur possible grâce à orifices de fixation ou aux pieds de montage
GTIN
GTIN-Code
4050118108378
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.769 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
122 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D