??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1306030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 081906 EX
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный пластиковый корпус, Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой) 190 x 75 x 55 mm, Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный
DESCLONG
Description long
Корпус из полиэстера с армированием стекловолокном представляет собой высококачественное решение для защиты электрических компонентов. Этот корпус идеально подходит там, где требуются коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты. Установка непосредственно в корпусе или с использованием внутренней монтажной пластины. Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор.
GTIN
GTIN-Code
4050118108460
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.494 kg
BAB577
depth
56.5 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
190 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation