??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1306030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 081906 EX
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczna obudowa z tworzywa sztucznego, Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) 190 x 75 x 55 mm, poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
DESCLONG
Description long
Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym to rozwiązanie o wysokiej jakości zabezpieczenia komponentów elektrycznych. Obudowa jest idealnym wyborem wszędzie tam, gdy wymagana jest odporność na korozję, odporność na wstrząsy i wysoki stopień ochrony. Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych. Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej.
GTIN
GTIN-Code
4050118108460
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.494 kg
BAB577
depth
56.5 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
190 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation