??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1306030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 081906 EX
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de plástico Ex, Klippon POK (caja de poliéster vacía) 190 x 75 x 55 mm, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
DESCLONG
Description long
La caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio ofrece una solución de alta calidad para la protección de componentes eléctricos. Esta caja es ideale cuando se requiere resistencia a la corrosión, a los impactos y cuando se necesita un elevado nivel de protección. Montaje directo en la caja o mediante una placa de montaje interna. Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
GTIN
GTIN-Code
4050118108460
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.494 kg
BAB577
depth
56.5 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
190 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation