??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1305980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1305980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252516
DESCSHORT
Description short
Plastový kryt, Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) 255 x 250 x 160.5 mm, Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, Stříbřitě šedá
DESCLONG
Description long
Plastové pouzdro pro elektrická, elektromechanická a pneumatická zařízení a pro PCB. Vhodné k použití v mechanicky a chemicky náročných prostředích. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4050118108415
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC054
Mounting plate adjustable in depth
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
Miscellaneous
AAM117
glazed door present
No
AAM272
wall build in possible
No
AAM354
tackable possible
No
AAP429
Number of doors front
0
AAP542
Number of locks
0
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
9 W
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
silver gray
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Material combinations
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.458 kg
BAB577
depth
161.5 mm
BAA020
height
250 mm
BAF016
width
255 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation