??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1305850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1305850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 082306
DESCSHORT
Description short
Boîtier en plastique, Klippon POK (boîtier vide en polyester) 230 x 75 x 56 mm, Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
DESCLONG
Description long
Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4050118108347
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC054
Mounting plate adjustable in depth
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
Miscellaneous
AAM117
glazed door present
No
AAM272
wall build in possible
No
AAM354
tackable possible
No
AAP429
Number of doors front
0
AAP542
Number of locks
0
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
7 W
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
silver gray
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Material combinations
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.575 kg
BAB577
depth
56.5 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
230 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D