??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1305830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1305830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON POK 081606
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 160 x 75 x 56 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4050118104790
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
Sonstiges
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
0
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
7 W
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAA351
Farbe
silbergrau
BAB664
Werkstoff
Polyester, glasfaserverstärkt
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.250 kg
BAB577
Tiefe
56.5 mm
BAA020
Höhe
75 mm
BAF016
Breite
160 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation