??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1305330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1305330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WT 2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, Zugbügel, steckbar, dunkelbeige, 2.5, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118104585
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.006 kg
BAB577
Tiefe
39.630 mm
BAA020
Höhe
50.375 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation