??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1303470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1303470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PV-STICK+ VPE200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Photovoltaik-Steckverbinder, SNAP IN, 1500 V DC (IEC) 4 mm², 6 mm², IP65, IP68 (1 m / 60 min) IP2x offen
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Photovoltaik – Steckverbinder ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verbindung durch bewährte Leiteranschlusstechnologien.
GTIN
4050118102543
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.015 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation