??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1303360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1303360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AKE 2.5
DESCSHORT
Description short
PE svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm², 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, Žlutá, Zelená
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojení ochranných zemnicích vodičů na montážní základnu (země). Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN
GTIN-Code
4008190084950
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH15
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
25.3 mm
BAA020
height
27.75 mm
BAF016
width
5.04 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation