??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1299390000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1299390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-11/17
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteur rond) M23, Alliage cuivre et zinc, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
GTIN
GTIN-Code
4050118097191
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
11 mm
AAS492
External cable diameter, max.
17 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.077 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D