??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1289180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1289180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBI-KTBI MF S2 SET
DESCSHORT
Description short
Pie de montaje (carcasa) Klippon EBi (Essential Box industrial) 36 x 70 x 10 mm, Acero inoxidable 1.4301 (304) no probado, plata
DESCLONG
Description long
Pie de montaje para sujetar la caja a una pared. Los pies se atornillan primero en la caja, luego la carcasa se fija a la pared.
GTIN
GTIN-Code
4050118080995
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.104 kg
BAB577
depth
12 mm
BAA020
height
36 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation