??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1289180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1289180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBI-KTBI MF S2 SET
DESCSHORT
Description short
Montážní podstavec (kryt) Klippon EBi (Essential Box industrial) 36 x 70 x 10 mm, Nerezavějící ocel 1.4301 (304) neošetřené, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní podstavec pro upevnění skříně na stěnu. Podstavce jsou nejprve přišroubovány na skříň, pak se skříň upevní ke stěně.
GTIN
GTIN-Code
4050118080995
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.104 kg
BAB577
depth
12 mm
BAA020
height
36 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation