??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1286920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
DESCSHORT
Description short
Przełącznik sieciowy (prosty) niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy elementami sieci Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077926
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.375 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation