??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1286920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077926
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.375 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D