??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1286920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1286920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X) 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077926
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.375 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation