??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1286600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1286600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TST 2/M5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagefüße werden z.B. an die Wand geschraubt um darauf die Tragschienen zu montieren.
GTIN
4008190144777
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Befestigungsset
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAF040
Masse
0.026 kg
BAB577
Tiefe
20 mm
BAA020
Höhe
84 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation