??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1284160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1284160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK 4Q/35/TC TYP K
DESCSHORT
Description short
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, 4, beżowy / żółty
DESCLONG
Description long
Terminal termopary jest specjalnie skonfigurowany do przekazywania bardzo małego napięcia występującego w obwodzie pomiaru temperatury. Specjalne szyny prądowe zapewniają, że w zacisku przy różnicach temperatur między odcinkiem dodatnim a ujemnym nie mogą powstawać żadne błędne sygnały.
GTIN
GTIN-Code
4008190033569
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
multi-colored
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
60.218 mm
BAA020
height
54.613 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation