??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1283430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1283430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PEBZ M6 S4 SET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsbolzen (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
DESCLONG
Langbeschreibung
Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.
GTIN
4050118073607
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.023 kg
BAB577
Tiefe
42.1 mm
BAA020
Höhe
12.3 mm
BAF016
Breite
12.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation