??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1283430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1283430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PEBZ M6 S4 SET
DESCSHORT
Description short
Espárrago de tierra (caja) Klippon POK (caja de poliéster vacía) otros, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L)
DESCLONG
Description long
Los conceptos de puesta a tierra requieren que se instale un perno de puesta a tierra en la caja. Los tornillos están disponibles en varios materiales y diseños.
GTIN
GTIN-Code
4050118073607
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
42.1 mm
BAA020
height
12.3 mm
BAF016
width
12.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation