??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1281470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1281470000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB RNHD 484815 R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Regenhaube (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 485 x 53.4 x 160.5 mm, Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn es in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird.
GTIN
4050118072112
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB440
Baubreite für Schrankeinbau
485 mm
AAB445
Bautiefe für Schrankeinbau
53.400 mm
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB732
Kabeldurchführung vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAA020
Höhe
53.400 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB577
Tiefe
160.500 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
485 mm
BAF727
Kabeleinführung vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAH464
Entlüftung vorhanden
Nein
AAF040
Masse
2.320 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation