??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1281380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1281380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB RNHD 262620 R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Regenhaube (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 265 x 55.9 x 211.2 mm, Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn es in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird.
GTIN
4050118072174
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB440
Baubreite für Schrankeinbau
265 mm
AAB445
Bautiefe für Schrankeinbau
55.900 mm
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB732
Kabeldurchführung vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAA020
Höhe
55.900 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB577
Tiefe
211.200 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
265 mm
BAF727
Kabeleinführung vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAH464
Entlüftung vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.856 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation