??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1281360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1281360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB RNHD 221513 R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Regenhaube (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 157 x 50.9 x 142.8 mm, Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn es in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird.
GTIN
4050118072075
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB440
Baubreite für Schrankeinbau
157 mm
AAB445
Bautiefe für Schrankeinbau
50.900 mm
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB732
Kabeldurchführung vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAA351
Farbe
Silber
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF727
Kabeleinführung vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAH464
Entlüftung vorhanden
Nein
AAF040
Masse
1.006 kg
BAB577
Tiefe
50.861 mm
BAA020
Höhe
142.83 mm
BAF016
Breite
157 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation