??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1278860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ETA 1180 01 0.25A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feinsicherung, 0.25 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.
GTIN
4050118091441
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
0.250 A
BAH005
Bemessungsspannung
64 V
AAF040
Masse
0.011 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85362010
URL
URL
Preview - Generation