??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1277250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1277250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PEBZ M6 BR SET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsbolzen (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.
GTIN
4050118067149
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.023 kg
BAB577
Tiefe
42 mm
BAA020
Höhe
12.3 mm
BAF016
Breite
12.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74153300
URL
URL
Preview - Generation