??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1277250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1277250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PEBZ M6 BR SET
DESCSHORT
Description short
Zemnicí kolík (skříň) Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) Různé, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Mosaz
DESCLONG
Description long
Koncepce uzemnění vyžadují, aby byl ve skříni nainstalován zemnicí šroub. Šrouby jsou k dispozici v různých materiálech a provedeních.
GTIN
GTIN-Code
4050118067149
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
42 mm
BAA020
height
12.3 mm
BAF016
width
12.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74153300
URL
URL
Preview - Generation