??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1277220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1277220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PEBZ M10 BR SET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsbolzen (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) sonstige, 21 x 21 x 48.7 mm, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Um Erdungungskonzepte zu realisieren, wird ein in das Gehäuse montierbarer Erdnungsbolzen benötigt. Der Bolzen ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.
GTIN
4050118067019
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.062 kg
BAB577
Tiefe
48.7 mm
BAA020
Höhe
21.1 mm
BAF016
Breite
21.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74153300
URL
URL
Preview - Generation