??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1257760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1257760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MOPL 9161 S2N H
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) vorgelocht, 549 x 859 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304) unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118049343
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
5.900 kg
BAA020
Höhe
859 mm
BAF016
Breite
549 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation