??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1253240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1253240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
DESCSHORT
Description short
Ripetitore
DESCLONG
Description long
Il ripetitore PROFINET POF è usato per la diagnostica dei segnali luminosi. Il dispositivo determina con precisione quando lo smorzamento ha raggiunto un punto critico e un gruppo cavo deve essere sostituito. I LED segnalano chiaramente un allarme quando viene superata la tolleranza. Per garantire una sicura trasmissione dei dati Ethernet, il "FreeCon Active" controlla in tempo reale l'intero percorso di trasmissione per il proprio budget ottico, ad esempio dall'armadio di comando alla testa del robot. Il ripetitore soddisfa le specifiche dell'AIDA.
GTIN
GTIN-Code
4050118045833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.726 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation