??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1253240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1253240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
DESCSHORT
Description short
Répétiteur
DESCLONG
Description long
Le répéteur PROFINET POF est utilisé pour diagnostiquer les signaux de lumière. L'appareil détermine précisément quand l'atténuation a atteint un point critique et qu'une constitution de câbles doit être remplacée. Les LED lancent clairement une alarme lorsque le seuil de tolérance est dépassé. Afin de garantir la transmission sûre des données Ethernet, FreeCon Active vérifie en temps réel le chemin complet de transmission pour son budget optique - de l'armoire de commandes à la tête du robot, par exemple. Le répéteur est conforme aux spécifications AIDA.
GTIN
GTIN-Code
4050118045833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.726 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D