??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1253240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1253240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
DESCSHORT
Description short
Repetidor
DESCLONG
Description long
El repetidor PROFINET POF se usa para diagnosticar señales de luz. El dispositivo determina con precisión cuándo la amortiguación ha llegado a un punto crítico y es necesario reemplazar un conjunto de cables. Los LED indican claramente una alarma cuando se excede la tolerancia. Para garantizar la transmisión segura de los datos Ethernet, "FreeCon Active" verifica en tiempo real toda la ruta de transmisión para su presupuesto óptico, desde el armario de control hasta el cabezal del robot, por ejemplo. El repetidor cumple con las especificaciones de AIDA.
GTIN
GTIN-Code
4050118045833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.726 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation