??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1253240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1253240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Repeater
DESCLONG
Langbeschreibung
PROFINET-POF-Repeater dient zur Diagnose von Lichtsignalen. Das Gerät ermittelt genau, wann die Dämpfung einen kritischen Punkt erreicht hat und ein Schlauchpaket ausgetauscht werden muss. Die Leuchtdioden signalisieren deutlich einen Alarm bei Toleranzüberschreitung. Um eine sichere Übertragung der verwendeten Ethernetdaten zu gewährleisten, überprüft „FreeCon Active“ in Echtzeit die gesamte Übertragungsstrecke hinsichtlich ihres optischen Budgets – und zwar beispielsweise vom Schaltschrank bis zum Roboterkopf. Der Repeater entspricht den Spezifikationen der AIDA.
GTIN
4050118045833
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.726 kg
BAB577
Tiefe
54.5 mm
BAA020
Höhe
112 mm
BAF016
Breite
130.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation