??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1252530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1252530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 FM4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248112531
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
32.146 mm
BAA020
Höhe
50.2 mm
BAF016
Breite
14.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation