??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1252510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 FM4
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 20 mm
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4032248112555
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.037 kg
BAB577
depth
46.064 mm
BAA020
height
50.2 mm
BAF016
width
27.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation