??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1252490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1252490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 FM4
DESCSHORT
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 32 mm
DESCLONG
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN
GTIN-Code
4032248112524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
70.539 mm
BAA020
height
50.2 mm
BAF016
width
37.271 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation