??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1248670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1248670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 45/45-24 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 45 mm, Polyamide 66, gris
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118039009
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
24 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
44.6 mm
BAF016
width
44.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D