??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1248650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1248650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 45/45-24 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 45 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118038682
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
24 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
44.6 mm
BAF016
Breite
44.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation