??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1248620000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1248620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 19/42 K MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 42 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118039016
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
19 mm
BAF016
Breite
42 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation