??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1244130070
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1244130070
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0070MBSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Kabel PROFINET (sestavený) M12 D-kódování – příruba, M12 D-kódování – konektor samec, rovný, Počet pólů: 4, Délka: 7 m
DESCLONG
Description long
Datové linky PROFINET připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4050118624830
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
7 m
AAF040
Mass
0.486 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation