??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1241400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1241400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-MC-VL-1TX-1SC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Media Konverter (RJ45 / LWL) IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
GTIN
4050118029147
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.765 kg
BAB577
Tiefe
125.01 mm
BAA020
Höhe
144.05 mm
BAF016
Breite
52.803 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation