??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1241080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1241080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL08M-6TX-2ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118028898
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
1.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation