??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1241040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1241040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL08M-8TX
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118028690
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation