??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1240990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1240990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
DESCSHORT
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118029017
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.890 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation