??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1240990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1240990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118029017
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.890 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation