??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1240930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1240930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08-6TX-2ST
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118028744
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.275 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation